17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フェンス用取付脚

通常単価(税別)
7,553円
税込単価
8,308円
通常出荷日:6日目

【特長】・870-41 フェンス白用の取付脚です。【用途】・870-41 フェンス白用の取付脚です。・...

詳細を確認
  • JANコード
    4571181489794

型番:

870-46
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

870-46の仕様・寸法情報

JANコード
4571181489794
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
870-46
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,553円
( 8,308円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・870-41 フェンス白用の取付脚です。
【用途】
・870-41 フェンス白用の取付脚です。
・アンカーボルトで固定できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェンス用取付脚の型番870-46のページです。 型番870-46に関する仕様情報を記載しております。
フェンス用取付脚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェンス用取付脚
ディックフェンス用脚パイプ
フェンス用ベース 鉄製
ユニット フェンス白色 鉄製 900×1200
ユニット KYフェンス 超高分子ポリエチレン 1200×2500×50
ユニット 万能おもし(グリーン) 超高分子ポリエチレン 330×340×170
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格7,553円2,244円5,630円14,674円45,886円4,880円
通常出荷日6日目6日目6日目4日目6日目6日目
JANコード457118148979449688380003634571181489787457118148974945711815394514571181539468
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました