17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット ポリタンク カンバリ用 ポリプロピレン 190×190×215H

  • その他
    オプション
  • トラスココード
    744-7892
  • 質量(g)
    565.000
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • 摘要
    カンバリ用ポリタンク
  • 寸法(mm)
    190×190×215H

型番:

868-84
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

サイズ:190×190×215mmH
材質:ポリプロピレン
重量:5.5kg(注水時)

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット ポリタンク カンバリ用 ポリプロピレン 190×190×215H 関連画像

使用例

868-84の仕様・寸法情報

その他
オプション
トラスココード
744-7892
質量(g)
565.000
材質1
ポリプロピレン
摘要
カンバリ用ポリタンク
寸法(mm)
190×190×215H

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
868-84
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,028円
( 3,331円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:190×190×215mmH
・材質:ポリプロピレン
・重量:5.5kg(注水時)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット ポリタンク カンバリ用 ポリプロピレン 190×190×215Hの型番868-84のページです。 型番868-84に関する仕様情報を記載しております。
ユニット ポリタンク カンバリ用 ポリプロピレン 190×190×215Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット ポリタンク カンバリ用 ポリプロピレン 190×190×215H
ユニット 3WAYベース 高密度ポリエチレン サイズ:mm500φ×260H
ユニット ラミスタンドA3用
ユニット #伸縮式スタンド 鉄製 305Ф×680~1100H伸縮式
ユニット 標識取付バンド平リブ用2ヶ組 アルミ 76.3Ф用
ユニット ユニスタンド用差替えポケット板のみ
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格3,028円13,295円7,938円14,500円2,334円1,378円
通常出荷日6日目2日目1日目6日目2日目4日目
その他オプション-----
トラスココード744-7892811-5787-745-0877740-4492-
質量(g)565.0003000.0-5800.0325.000-
材質1ポリプロピレン--鉄--
摘要カンバリ用ポリタンク--スタンド固定金具付--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました