ファクトリーサプライ用品技術窓口

#フィールドアーチ 本体

通常単価(税別)
21,33717,282
税込単価
23,47119,010
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・従来の鉄製A型バリケードに比べて、環境を考えたデザインと安全性を求めました。・樹脂製なので万...

詳細を確認

ご注意

  • 表示板は別売です。
  • 表示板は別売。

型番:

867-77B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番サイズ材質重量カラー付属品
867-77BW1,460×D255×H700mm高密度ポリエチレン4.8kg(満水時約24.5kg)イエロー(ウェイト/グレー)プラストッパー12個

867-77Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
表示スタンド
材質(本体)
[ポリエチレン(PE)] 高密度ポリエチレン(PE)
[レッド/イエロー/ブラック] イエロー
JANコード
4571181505197
トラスココード
811-5653
質量(g)
4800.0
摘要
プラスチックビス12個付
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
867-77B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,33717,282
( 19,010 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の鉄製A型バリケードに比べて、環境を考えたデザインと安全性を求めました。
・樹脂製なので万が一、人や車両に接触しても安心です。

ご注意

  • 表示板は別売です。
  • 表示板は別売。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

#フィールドアーチ 本体の型番867-77Bのページです。 型番867-77Bに関する仕様情報を記載しております。
#フィールドアーチ 本体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
#フィールドアーチ 本体
♯サインキューブスリム 黄色 本体
♯サインキューブスリム グレー 本体
#サインポスト(黄)本体のみ
#サインボックス本体のみ
#サインポスト(緑)本体のみ
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格21,33718,32218,32214,59814,33514,598
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプ表示スタンド表示スタンド表示スタンド表示スタンド表示スタンド-
材質(本体)高密度ポリエチレン(PE)高密度ポリエチレン(PE)高密度ポリエチレン(PE)高密度ポリエチレン(PE)高密度ポリエチレン(PE)-
イエローイエローその他イエローイエローグリーン
JANコード457118150519745711815046194571181504602457118150521045711814909504571181505203
トラスココード811-5653811-5864811-5863811-5622811-5981811-5621

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました