17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ枠掲示板

通常単価(税別)
147,038168,532
税込単価
161,742185,385
通常出荷日:19日目

【特長】・アルミ材使用の軽量タイプですから、持ち運びもラクラク。組立、取付も少人数で簡単にできます。

  • 材質1
    耐水ベニヤ(ビニールマット加工)・角パイプ/屋根アルミ

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■仕様

  • 屋外用
型番サイズ材質
角パイプ角パイプ・屋根
867-01900×1,200mm2,400×25×40mm耐水ベニヤ(ビニールマット加工)アルミ
867-02900×1,800mm2,400×25×40mm耐水ベニヤ(ビニールマット加工)アルミ
アルミ枠掲示板  製品の基本仕様・特長01
 

■特長

  • 洗練されたデザイン設計
    どのような場所に設置しても、しっくりとマッチし、美しさを発揮します。
  • 丈夫な構造
    枠にはサビや劣化の少ないアルミ押出型材を使用。表示面は傷のつきにくいビニールマット加工が施されているので、大変丈夫です。

外形図

アルミ枠掲示板  外形図01

867-01

アルミ枠掲示板  外形図02

867-02

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

トラスココード

最小発注数量
114-0122
1個
114-0415
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
147,038
( 161,742 )
19日目
168,532
( 185,385 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ材使用の軽量タイプですから、持ち運びもラクラク。組立、取付も少人数で簡単にできます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ枠掲示板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ枠掲示板
ユニット 867-16の板のみ カラー鉄板製・アルミ枠 900×600
アルミスタッフ
ミニ掲示板マグネット
フリー掲示板 13タイプ
ドア表示板(アクリル黒板・アルミ板タイプ)
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格147,038-14,7767,152 -424 -6,571 -974 -
通常出荷日19日目4日目6日目4日目〜1日目〜1日目〜
材質1耐水ベニヤ(ビニールマット加工)・角パイプ/屋根アルミ--ゴムマグネットターポリン-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト