17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストライプ反射クッション

通常単価(税別)
3,612
税込単価
3,973
通常出荷日:1日目

【特長】・駐車場、倉庫、工場内における移動時の梁や支柱、壁面との接触による損傷を最小限にとどめることが...

詳細を確認
  • 仕様1
    ・本体色:緑/白反射・トラスココード:826-3742・質量:275g【商品仕様】・寸法(mm):322×610×15厚・摘要:裏面粘着シート(セパレーター台紙付)・突起部寸法(mm):273×57・重量(g):283【材質/仕上】・PVC・PE発泡体

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 切断の仕方によってはクッション部周辺の縁取りが均等でなくなる場合があります。 クッション部分を傷つけないように切断してください。 雨水等が染みこまないよう切断面を下側にしてご使用ください。

型番:

866-41
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

仕様

866-40【商品仕様】
・本体色:黒/黄反射
・トラスココード:826-3963
・質量:283g
866-41【商品仕様】
・本体色:緑/白反射
・トラスココード:826-3742
・質量:275g

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

サイズ:322×610×15mm厚
材質:PVC(内部クッション材PE発泡体) (裏面糊加工)
ユニット ストライプ反射クッション 黄/黒(反射) 製品仕様

裏面は糊加工

ユニット ストライプ反射クッション 黄/黒(反射) 製品仕様

ハサミでカット可能

外形図

ユニット ストライプ反射クッション 黄/黒(反射) 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット ストライプ反射クッション 黄/黒(反射) 関連画像

上下2段取付例/反射時

注意・禁止事項

カット使用時のご注意

・谷部から切り離しすることができます。(クッション部に注意してください)
・カットして使用する場合は周囲の縁部が均等ではなくなります。
・カットした物を屋外で雨等に濡れる場所でのご使用は、残った縁が少ない箇所を下側に向けていただくと雨水等の侵入が防ぎやすくなり剥がれ対策に効果的です。

866-41の仕様・寸法情報

仕様1
・本体色:緑/白反射・トラスココード:826-3742・質量:275g【商品仕様】・寸法(mm):322×610×15厚・摘要:裏面粘着シート(セパレーター台紙付)・突起部寸法(mm):273×57・重量(g):283【材質/仕上】・PVC・PE発泡体
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
866-41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,612
( 3,973 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・駐車場、倉庫、工場内における移動時の梁や支柱、壁面との接触による損傷を最小限にとどめることができます
・これまでのようなマット状ではなく、厚さ15mmの板状のクッション材を8列キャタピラー状に繋ぎあわせたプロテクタータイプとなっています
・電柱や支柱などポール形状の躯体物にも一回の巻き付けで設置することができますまた、3倍の厚みの高輝度反射材によるクッションで、高い危険表示性はもちろん、接触時の衝撃を大幅に和らげることができます
・クッション材ごとに8つに分離切断して使用することができます
【用途】
・壁面やコーナー等の保護クッションです

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 切断の仕方によってはクッション部周辺の縁取りが均等でなくなる場合があります。 クッション部分を傷つけないように切断してください。 雨水等が染みこまないよう切断面を下側にしてご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストライプ反射クッションの型番866-41のページです。 型番866-41に関する仕様情報を記載しております。
ストライプ反射クッションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストライプ反射クッション
コーナークッション無反射
ユニット スクエア反射クッション 黄/黒 反射
カラーストライプ(テープ状ゴムマグネット)
反射安全表示垂れ幕
プリズム高輝度反射 マグネット
メーカーユニットユニットユニットユニットユタカメイクグリーンクロス
通常価格3,6121,091 -3,4556781,606 -1,332 -
通常出荷日1日目4日目4日目6日目1日目〜1日目〜
仕様1・本体色:緑/白反射・トラスココード:826-3742・質量:275g【商品仕様】・寸法(mm):322×610×15厚・摘要:裏面粘着シート(セパレーター台紙付)・突起部寸法(mm):273×57・重量(g):283【材質/仕上】・PVC・PE発泡体・危険表示と衝撃防止に最適なコーナークッションです。・ハサミで自由にカットできます。・折曲げ貼付時に剥がれにくいクッション材を採用しております。・曲がり角コーナーの保護、及び危険表示に最適です。----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました