ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット J字型ロープ金具 スチール 10本1組

通常単価(税別)
1,481円
税込単価
1,629円
通常出荷日:4日目

【特長】・ロープを地面に固定できるから、仕切りがとても簡単です。【商品仕様】・寸法:6mmФ×150m...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 質量(g)
    420
  • トラスココード
    744-7001
  • 材質1
    スチール
  • JANコード
    4571181537310

型番:

866-29
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

866-29の仕様・寸法情報

その他
オプション
質量(g)
420
トラスココード
744-7001
材質1
スチール
JANコード
4571181537310
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
866-29
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,481円
( 1,629円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロープを地面に固定できるから、仕切りがとても簡単です。
【商品仕様】
・寸法:6mmФ×150mm
・10本1組
・トラスココード:744-7001
【材質/仕上】
・スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット J字型ロープ金具 スチール 10本1組の型番866-29のページです。 型番866-29に関する仕様情報を記載しております。
ユニット J字型ロープ金具 スチール 10本1組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット J字型ロープ金具 スチール 10本1組
安心クッション(L字型)小 1本入り
安心クッション(L字型)特大 1本入り
900mm トラクッションガード(コーナー/2本)→(L字型/2本)
こぼれ防止テープ 10本入
安心クッション(L字型)
メーカーユニットトラスコ中山トラスコ中山エスコトラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,481円1,297円 -3,016円2,350円 -2,662円1,040円 -
通常出荷日4日目1日目〜2日目1日目1日目1日目〜
その他オプション-----
質量(g)420-----
トラスココード744-7001-----
材質1スチール-----
JANコード4571181537310-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました