ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
大研化成工業 ケーブルプロテクター CP2シリーズ |
|
エスコ 248x35mmx1m ケーブルプロテクター(黒/黄) |
|
ユニット くるくるソフトモール |

消防ホースφ65mmもOK
【特長】
・屋内外、天候問わず使用できます
・床用ケーブル保護収納に使用できます
【用途】
・屋内外の電線・水道管・ホース・エアホース等、あらゆるパイプの収納保護に最適です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
安全クッション L字型90cm
4.7通常価格(税別):4,120円~

トラスコ中山
安心クッション(コーナー・油面接着仕様)
5通常価格(税別):241円~

トラスコ中山
安心クッション(L字型トラ柄)
4.7通常価格(税別):1,175円~

トラスコ中山
安心クッション(L字型)
4通常価格(税別):1,040円~

カーボーイ
カーボーイ 安心クッション L字型
5通常価格(税別):850円~

ミスミ
安全クッション コーナー用
4.3通常価格(税別):2,460円~

トラスコ中山
安心クッション(丸型)
3.7通常価格(税別):1,329円~

エスコ
1000mm エッジガード
0通常価格(税別):1,770円~

カーボーイ
安心クッション コーナー用
0通常価格(税別):223円~