ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ユニット 防水両面テープ 布製 50mm幅×3m巻

通常単価(税別)
1,175円
税込単価
1,293円
通常出荷日:4日目

【特長】・凹凸面や角部分にもなじむ、特殊合成ゴムを使用した柔軟タイプ。【商品仕様】・寸法:50mm幅×...

詳細を確認

型番:

864-25
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

864-25の仕様・寸法情報

質量(g)
180.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
864-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,175円
( 1,293円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・凹凸面や角部分にもなじむ、特殊合成ゴムを使用した柔軟タイプ。
【商品仕様】
・寸法:50mm幅×3m巻(1mm厚)
・摘要:粘着性あり・セパレーター付
・摘要:粘着性あり・セパレーター付
・寸法:50mm幅×3m巻(1mm厚)
・1巻入
・トラスココード:744-6403
・質量:0g
【材質/仕上】
・布製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 防水両面テープ 布製 50mm幅×3m巻の型番864-25のページです。 型番864-25に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 防水両面テープ 布製 50mm幅×3m巻のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 防水両面テープ 布製 50mm幅×3m巻
防水両面テープ 布製
50mm×22m 防水気密テープ
エスコ 50mm×20m 防水気密テープ(ブチルゴム)
3M スマートシールテープ
防水すきま用テープ 8mm×12mm×2m TP
メーカーユニットユニットエスコエスコスリーエムジャパンセメダイン
通常価格1,175円1,175円4,942円2,884円7,772円969円 -
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目2日目〜
質量(g)180.000180.000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました