ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ロング12ポイントケット(差込角6.35mm)

ロング12ポイントケット(差込角6.35mm) 850TZ-8
通常単価(税別)
6,967円
税込単価
7,664円
通常出荷日:9日目

【特長】・ロングタイプの12ポイントソケットです。【用途】・深い位置のボルト用ソケット。

型番:

850TZ-8
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

850TZ-8の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
850TZ-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,967円
( 7,664円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロングタイプの12ポイントソケットです。
【用途】
・深い位置のボルト用ソケット。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロング12ポイントケット(差込角6.35mm)の型番850TZ-8のページです。 型番850TZ-8に関する仕様情報を記載しております。
ロング12ポイントケット(差込角6.35mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロング12ポイントケット(差込角6.35mm)
ソケットセット 差込角6.35mm
ラチェットハンドル(差込角6.35mm)
ヘックスソケット(差込角12.7mm・ボールポイントタイプ)
ディープソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm・9.5mm・12.7mm
ソケットレンチセット(6角タイプ)差込角6.35mm
メーカーHAZETSK-11HAZETミトロイHAZETHAZET
通常価格6,967円1,231円18,843円1,775円 -2,273円 -91,752円
通常出荷日9日目3日目1日目1日目〜1日目〜1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました