ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

HAZET マイナスビットソケット(差込角6.35mm)

HAZET マイナスビットソケット(差込角6.35mm) 8503-0.6X3.5
通常単価(税別)
3,493円
税込単価
3,842円
通常出荷日:9日目

【特長】・クロームバナジューム一体加工のマイナスビットソケットです。・チタンコートで更に耐久性を上げて...

詳細を確認

型番:

8503-0.6X3.5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

8503-0.6X3.5の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
8503-0.6X3.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,493円
( 3,842円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クロームバナジューム一体加工のマイナスビットソケットです。
・チタンコートで更に耐久性を上げています。
・ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
【用途】
・産業機械・自動車・電子機器など。
【商品仕様】
・刃先マイナス0.6x3.5
・軸長(mm)16
・全長(mm)28
・差込角(mm)6.35
・JANコード:4000896037162
・トラスココード:813-2815
・質量:9g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼(Cr-V)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HAZET マイナスビットソケット(差込角6.35mm)の型番8503-0.6X3.5のページです。 型番8503-0.6X3.5に関する仕様情報を記載しております。
HAZET マイナスビットソケット(差込角6.35mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HAZET マイナスビットソケット(差込角6.35mm)
HAZET マイナスビットソケット(差込角6.35mm)
HAZET マイナスビットソケット(差込角6.35mm)
ソケットセット 差込角6.35mm
ラチェットハンドル(差込角6.35mm)
マイナスビットソケット
メーカーHAZETHAZETHAZETSK-11HAZETKOKEN 山下工業研究所
通常価格3,493円3,592円3,592円1,231円18,843円1,105円
通常出荷日9日目19日目2日目3日目1日目2日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました