ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】帯電防止マット |
|
PBスイスツールズ PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) T形ヘキサゴンレンチ(標準タイプ) |

| 材質 | 京セラ製ジルユニア(ZrO2) | 外観/呈色 | 緻密質/淡黄色 | ||||||
| 嵩比重 | - | 6.0 | 熱的特性 | 線膨張係数 | 40~400℃ | 1/℃(×10の-6乗) | 10.5 | ||
| 吸水率 | % | 0 | 40~800℃ | 11.0 | |||||
機械的特性 | ビッカース硬さ | 荷重500gHv | 1250 | 熱伝導率 | 20℃ | cal/cm・sec・℃ | 0.009 | ||
| 3点曲げ強度 | kgf/mm2 | 100 | 比熱 | cal/g℃ | 0.12 | ||||
| 圧縮強度 | kgf/mm2 | 580 | 耐熱衝擊(水平投下) | ℃ | 300 | ||||
| ヤング率 | kgf/mm2(×10) | 2.1 | 電気的特性 | 絶縁耐力 | kV/mm | 10 | |||
| ポアソン比 | - | 0.31 | 体積固有抵抗 | 20℃ | Ω・cm | 10の12乗 | |||
耐薬品性 | 硝酸(60%)90℃ | mg/cm2/day | =0.00 | 300℃ | 10の6乗 | ||||
| 硝酸(95%)95℃ | 0.04 | 500℃ | 10の4乗 | ||||||
| 力性ソーダ(30%)80℃ | 0.08 | 誘電率(1MHz) | - | 33 | |||||
注意
セラミックは非常に堅い材質ですが、反面もろさがありますので、ビンセットとして通常の使用法以外の取扱い(強くぶつけたり、曲げたり、こじたり等)により折れる事がありますので、注意して下さい。
【特長】
・セラミックの中で最も強度のあるジルコニアを用いています。
・セラミック材質に弾性を持たせています。
・耐熱性も優れ約700℃まで対応できます。ハンダ、銀ロウが付着しないので作業効率がアップします。
【用途】
・研究施設・エレクトロニクスス関連・医療関連等に最適です。
【商品仕様】
・サイズ:125mm 形状:先鋭
・ビクター ファインセラミックピンセット
・JANコード:4953998007826
・トラスココード:820-7393
・質量:15g


VICTOR(花園工具)
ビクター ファインセラミックピンセット くわえ部ギザ付
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホーザン
先曲がりピンセット
5通常価格(税別):2,020円

エンジニア
ピン抜き工具 SS
4.8通常価格(税別):2,416円~

ホーザン
汎用型ピンセット
4.6通常価格(税別):979円

ホーザン
強力型ピンセット P-898
5通常価格(税別):2,179円

ホーザン
逆作用ピンセット P-89
5通常価格(税別):1,254円

ホーザン
ピンセット(標準ストレート)P-891
4.9通常価格(税別):2,020円

ホーザン
強力型ピンセット P-892
4.6通常価格(税別):2,030円

トラスコ中山
ステンレス製ピンセット 直ギザ付
4.5通常価格(税別):449円~

トラスコ中山
ステンレス製ピンセット 直型・先曲り型
4.5通常価格(税別):513円~