ツール用品技術窓口

型番:

8501-F
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

8501-Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
8501-F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,028円
( 8,831円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セラミックの中で最も強度のあるジルコニアを用いています。
・セラミック材質に弾性を持たせています。
・耐熱性も優れ約700℃まで対応できます。ハンダ、銀ロウが付着しないので作業効率がアップします。
【用途】
・研究施設・エレクトロニクスス関連・医療関連等に最適です。
【商品仕様】
・サイズ:125mm 形状:先端スジ無し
・ビクター ファインセラミックピンセット
・JANコード:4953998007819
・トラスココード:820-7392
・質量:20g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビクター ファインセラミックピンセット 8501-Fの型番8501-Fのページです。 型番8501-Fに関する仕様情報を記載しております。
ビクター ファインセラミックピンセット 8501-Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビクター ファインセラミックピンセット 8501-F
ビクター ファインセラミックピンセット
ビクター ファインセラミックピンセット くわえ部ギザ付
8507 ファインセラミックピンセット
精密ピンセット No.3C 先鋭
精密ピンセット No.7B 先鋭
メーカーVICTOR(花園工具)VICTOR(花園工具)VICTOR(花園工具)VICTOR(花園工具)アズワンアズワン
通常価格8,028円13,116円8,028円9,500円14,369円15,613円
通常出荷日2日目4日目4日目在庫品1日目1日目1日目
商品タイプ本体-本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました