ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

木柄普通ドライバー

木柄普通ドライバー 850-3-150
  • 木柄普通ドライバー
通常単価(税別)
831円
税込単価
914円
通常出荷日:6日目

木柄ハンドルのドライバーです。刃先はマグネットが付いています。

型番:

850-3-150
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

850-3-150の仕様・寸法情報

軸長(mm)
150
JANコード
4962485001353
トラスココード
803-6923
材質1
炭素鋼●ブナ材

型番リスト

表示件数
型番
850-3-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
831円
( 914円 )
6日目

詳細情報

基本情報

木柄ハンドルのドライバーです。
刃先はマグネットが付いています。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

木柄普通ドライバーの型番850-3-150のページです。 型番850-3-150に関する仕様情報を記載しております。
木柄普通ドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木柄普通ドライバー
ドライバー
“落下防止ドライバー”
ソフトグリップ差替式ドライバー
ステンレス 蓄光ドライバー(マグネット入り)
アネックス 電工グリップ8本組ドライバーセット
メーカーANEXANEXANEXANEXANEXANEX
通常価格831円490円857円896円863円2,029円
通常出荷日6日目1日目1日目1日目1日目1日目
軸長(mm)150-100-100-
JANコード4962485001353--496248524117949624853422274962485101633
トラスココード803-6923--475-3984276-0142803-6884
材質1炭素鋼●ブナ材-軸:特殊合金鋼●グリップ:ポリプロピレン、エラストマー樹脂ビット:特殊合金鋼軸:ステンレス鋼刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました