17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット ドア表示板 開閉

通常単価(税別)
2,594円
税込単価
2,853円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・材質:PVCステッカー・サイズ等に合わせてお選びください。

  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    塩化ビ二―ル(PVC)
  • 表示内容
    その他
  • 取付仕様
    その他
  • 表示内容詳細
    開閉は静かに 扉のかげには人がいる
  • 取付仕様詳細
    粘着シール
  • JANコード
    4571181411290
  • トラスココード
    743-7226
  • 質量(g)
    50
  • 寸法(mm)
    200×150

型番:

843-73
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

843-72(外開き)

  • サイズ:150×100mm
  • 材質:PVCステッカー

843-73

  • サイズ:200×150mm
  • 材質:PVCステッカー

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット ドア表示板 開閉 関連画像

843-73の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
塩化ビ二―ル(PVC)
表示内容
その他
取付仕様
その他
表示内容詳細
開閉は静かに 扉のかげには人がいる
取付仕様詳細
粘着シール
JANコード
4571181411290
トラスココード
743-7226
質量(g)
50
寸法(mm)
200×150

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
843-73
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,594円
( 2,853円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:PVCステッカー
・サイズ等に合わせてお選びください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット ドア表示板 開閉の型番843-73のページです。 型番843-73に関する仕様情報を記載しております。
ユニット ドア表示板 開閉のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット ドア表示板 開閉
ドア開閉表示ステッカー PVCステッカー
ドア表示板(アクリル黒板・アルミ板タイプ)
ユニット ドア開閉表示ステッカー アール型 黄・PVCステッカー・50幅
蓄光ドア表示ステッカー
ドア表示蓄光ステッカー
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格2,594円748円 -1,028円 -1,634円1,409円1,139円
通常出荷日在庫品1日目1日目〜1日目〜1日目1日目6日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識--安全標識
材質(本体)塩化ビ二―ル(PVC)-アルミ--その他
表示内容その他その他その他--その他
取付仕様その他その他テープ--テープ
表示内容詳細開閉は静かに 扉のかげには人がいるドア開閉表示----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました