ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

エイト 六角ソケットビット テーパー 130mm(差込角9.5mm)5mm 単品

エイト 六角ソケットビット テーパー 130mm(差込角9.5mm)5mm 単品 83TB-5
通常単価(税別)
1,405円
税込単価
1,546円
通常出荷日:2日目

【特長】・錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。・テーパーヘッドは本締に使...

詳細を確認

型番:

83TB-5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

83TB-5の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
83TB-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,405円
( 1,546円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。
・テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性が一段と向上します。
・従来のボールポイントに比べ10%から20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0から20°)で特に効果を発揮します。
【用途】
・六角穴付ボルト類の締結用。
【商品仕様】
・差込角(mm):9.5
・全長(mm):130
・対辺寸法(mm):5
・ブリスターパック入り
・JANコード:4984798401149
・トラスココード:811-6181
・質量:42.5g
【材質/仕上】
・ビット:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)
・ソケット:SCM435(クロームメッキ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エイト 六角ソケットビット テーパー 130mm(差込角9.5mm)5mm 単品の型番83TB-5のページです。 型番83TB-5に関する仕様情報を記載しております。
エイト 六角ソケットビット テーパー 130mm(差込角9.5mm)5mm 単品のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
一般作業
5
満足度:5.0
六角部分の強度が高く精度も良いです。価格は高めですが長く安心して使用できる工具です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エイト 六角ソケットビット テーパー 130mm(差込角9.5mm)5mm 単品
エイト 六角ソケットビット テーパー 130mm(差込角9.5mm)8mm 単品
エイト 六角ソケットビット テーパー 130mm(差込角9.5mm)4mm 単品
エイト 六角ソケットビット テーパー 130mm(差込角9.5mm)6mm 単品
六角ソケットビット テーパー 130MM(差込角9.5MM)
エイト 六角ソケットビット テーパー 130mm(12.7mm) 14mm 単品
メーカーエイトエイトエイトエイトエイトエイト
通常価格1,405円1,570円1,328円1,449円2,027円2,483円
通常出荷日2日目9日目9日目9日目9日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました