17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ビットホルダー(差込角9.5mm) 83-8
  • ビットホルダー(差込角9.5mm)

ビットホルダー(差込角9.5mm)

通常単価(税別)
1,035円
税込単価
1,139円
通常出荷日:9日目

【特長】・錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。・ISO・JIS規格を上回...

詳細を確認
  • 商品種類
    アダプター
  • 全長 (mm)
    29
  • JANコード
    4984798404348
  • トラスココード
    811-6653
  • ビットホルダー差込角 (mm)
    9.5
  • 対辺寸法(mm)
    8
  • 材質1
    ソケット:SCM435(クロームメッキ)
  • 重量 (g)
    23

型番:

83-8
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

83-8の仕様・寸法情報

商品種類
アダプター
全長(mm)
29
JANコード
4984798404348
トラスココード
811-6653
ビットホルダー差込角(mm)
9.5
対辺寸法(mm)
8
材質1
ソケット:SCM435(クロームメッキ)
重量(g)
23

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
83-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,035円
( 1,139円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。
・ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
【用途】
・対辺8mmビット用ソケット。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビットホルダー(差込角9.5mm)の型番83-8のページです。 型番83-8に関する仕様情報を記載しております。
ビットホルダー(差込角9.5mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビットホルダー(差込角9.5mm)
ビットホルダー(差込角12.7mm)
差替式ESDビットホルダー
5/16″(8mm) インパクトビットホルダー 12140
首振りビットホルダー
精密ビット No.HD-71 ビットホルダー
メーカーエイトエイトPBスイスツールズKOKEN 山下工業研究所ベッセルベッセル
通常価格1,035円1,124円3,499円1,930円2,075円968円
通常出荷日9日目9日目1日目9日目在庫品1日目4日目
商品種類アダプターアダプターアダプターアダプターアダプターアダプター
全長(mm)29382052610045
JANコード49847984043484984798404317----
トラスココード811-6653811-6102----
ビットホルダー差込角(mm)9.512.7----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました