17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

駐車用区画支柱 鉄製

通常単価(税別)
12,89621,362
税込単価
14,18623,498
通常出荷日:7日目

【特長】・固定式。・素材の持つ素朴さと暖かみある表情が、生活環境における個性あふれる景観創造になくては...

詳細を確認
  • 材質1
    亜鉛メッキ焼付塗装鋼管
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

生活環境にピッタリ

  • サイズ
    835-311:φ60.5×H1,100mm
    835-312:φ76.3×H1,100mm
    835-313:φ101.6×H1,100mm
  • 重量
    835-311:3.5kg
    835-312:5.4kg
    835-313:8.3kg
  • 材質:亜鉛メッキ焼付塗装鋼管

外形図

駐車用区画支柱 鉄製 外形図

835-313

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
743-5886
3500.0
1個
743-5894
5400.0
1個
113-9921
8300.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,896
( 14,186 )
7日目
16,087
( 17,696 )
7日目
21,362
( 23,498 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・固定式。
・素材の持つ素朴さと暖かみある表情が、生活環境における個性あふれる景観創造になくてはならない製品です。
【用途】
・駐車場区画用の埋め込み固定式の支柱です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

駐車用区画支柱 鉄製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
駐車用区画支柱 鉄製
駐車用区画支柱 ステンレス製
段差スロープ グレー
マルチトラプロテクター
ユニット フェンスクッション
ユニット 再生水テープ(東京都下水道局仕様)・15mm幅X20m巻
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格12,896-41,5225,287 -72,083 -2,8611,425
通常出荷日7日目9日目1日目〜3日目〜1日目4日目
材質1亜鉛メッキ焼付塗装鋼管ステンレス研磨仕上げゴムチップ軟質プラスチック表面:PVC●裏面クッション材:PE発泡体ビニール(東京都下水道局仕様)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト