17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カーストッパー 赤・白

通常単価(税別)
38,73156,757
税込単価
42,60462,433
通常出荷日:14日目~19日目

【特長】・溶融亜鉛メッキ鋼管にポリエステル樹脂静電粉体塗装で、キズがついてもサビにくいです。・耐候性に...

詳細を確認
  • 材質1
    亜鉛メッキ焼付塗装鋼管
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:亜鉛メッキ焼付塗装鋼管

規格表

カーストッパー 赤・白 規格表

外形図

カーストッパー 赤・白 外形図

※幅の長さは、ポールの芯~芯までを指します。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
114-0133
16000.0
1個
113-9931
19300.0
1個
133-4612
22400.0
1個
133-4609
25500.0
1個
133-4610
28400.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,731
( 42,604 )
19日目
40,541
( 44,595 )
19日目
43,946
( 48,341 )
14日目
53,838
( 59,222 )
14日目
56,757
( 62,433 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶融亜鉛メッキ鋼管にポリエステル樹脂静電粉体塗装で、キズがついてもサビにくいです。
・耐候性に優れ、色あせしにくいです。
【用途】
・歩道、車道の分離や歩行者の転落防止に最適です。
・オプションのさや管で脱着式も可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カーストッパー 赤・白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カーストッパー 赤・白
トラプロテクター
ユニット DGコーナーガード
ユニット 再生水テープ(東京都下水道局仕様)・15mm幅X20m巻
段差スロープ グレー
ケーブルマット(軟質プラスチック)
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格38,731-68,906 -7,0221,4255,287 -27,492
通常出荷日14日目〜6日目6日目4日目1日目〜6日目
材質1亜鉛メッキ焼付塗装鋼管軟質プラスチック軟質塩ビビニール(東京都下水道局仕様)ゴムチップ軟質プラスチック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト