17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルファベット 合成ゴム・1文字

通常単価(税別)
737
税込単価
811
通常出荷日:7日目

【仕様】・サイズ:1文字120×60×1.6mm厚・材質:合成ゴム(表面/ガラスビーズ反射、裏面/粘着...

詳細を確認

ご注意

  • 文字は全て角ゴシックです。

型番:

835-065W
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品仕様

サイズ:1文字120×60×1.6mm厚
材質:合成ゴム(表面/ガラスビーズ反射、裏面/粘着シート)

835-065Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
掲示板(標準タイプ)
材質(本体)
合成ゴム
表示内容
A
取付仕様
裏面粘着
トラスココード
743-4685
横(mm)
60(1文字)
縦(mm)
120(1文字)
摘要
ガラスビーズ反射・粘着シート付
仕様1
白文字
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
835-065W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
737
( 811 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:1文字120×60×1.6mm厚
・材質:合成ゴム(表面/ガラスビーズ反射、裏面/粘着シート)

ご注意

  • 文字は全て角ゴシックです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファベット 合成ゴム・1文字の型番835-065Wのページです。 型番835-065Wに関する仕様情報を記載しております。
アルファベット 合成ゴム・1文字のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルファベット 合成ゴム・1文字
路面標示シート 合成ゴム
路面用番号表示 白・合成ゴム
床貼リ用ステッカー 特殊合成ゴム
路面用誘導ステッカー 合成ゴム・1000X150
標識マーク自転車歩行者専用 合成ゴム
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格73717,8538841,165 -2,79012,451 -
通常出荷日7日目9日目2日目〜1日目〜1日目〜9日目
商品タイプ掲示板(標準タイプ)--掲示板(標準タイプ)--
材質(本体)合成ゴム合成ゴム-特殊合成ゴム-合成ゴム
表示内容A----自転車歩行者専用
取付仕様裏面粘着粘着シート-粘着シール-粘着シート
トラスココード743-4685-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト