17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 自転車マーク (白) 合成ゴム・700X1000

通常単価(税別)
7,333
税込単価
8,066
通常出荷日:7日目

【仕様】・路面表示シート・再帰反射材・材質:合成ゴム(表面/ガラスビーズ反射、裏面/粘着シート)

  • トラスココード
    743-4251
  • 材質1
    合成ゴム

ご注意

  • 文字は全て角ゴシックです。

型番:

835-011
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 路面表示シート
  • ステッカー
  • 再帰反射材
  • サイズ:700×1,000×1.6mm厚
  • 材質:合成ゴム(表面/ガラスビーズ反射、裏面/粘着シート)
ユニット 自転車マーク (白) 合成ゴム・700X1000  製品特長

自転車マークはタック付だから裏紙もキレイに素早く剥がせます。

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット 自転車マーク (白) 合成ゴム・700X1000  使用事例

注意・禁止事項

  • 凹凸面に施工する際には、必ずプライマーをご使用ください。
    プライマーは、下地を作るための材料です。粘度の高いゴム状の液体で、粘着性はありません。粗面が平滑になるため、ステッカー等が貼付きやすくなり、また剥がれにくくなります。

835-011の仕様・寸法情報

トラスココード
743-4251
材質1
合成ゴム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
835-011
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,333
( 8,066 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・路面表示シート
・再帰反射材
・材質:合成ゴム(表面/ガラスビーズ反射、裏面/粘着シート)

ご注意

  • 文字は全て角ゴシックです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 自転車マーク (白) 合成ゴム・700X1000の型番835-011のページです。 型番835-011に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 自転車マーク (白) 合成ゴム・700X1000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 自転車マーク (白) 合成ゴム・700X1000
ユニット マグネットホワイトボード 1000×1000mm
ユニット 床貼り用ステッカー 東西南北 特殊合成ゴム 450×450mm
ユニット 日付数字ゴムマグネット
ユニット トークナビ2 専用白無地表示板
ユニット 放射能標識 運搬用(車両)・ゴムマグネット・250X250
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格7,33311,5713,3651,4302,7542,202
通常出荷日7日目4日目4日目1日目6日目4日目
トラスココード743-4251--826-4001826-3925-
材質1合成ゴム--ゴムマグネットアルミ複合板-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました