17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット ストップマーク自転車 (黄)・合成ゴム

通常単価(税別)
10,47811,463
税込単価
11,52612,609
通常出荷日:7日目

【特長】・路面表示シートは「独自のカッティング技術」で開発した、手軽で美しい路面表示シートです。・屋外...

詳細を確認

ご注意

  • 文字は全て角ゴシックです。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ステッカー
  • 再帰反射材
型番サイズ材質
835-001W600×600×1.6mm厚合成ゴム
表面:ガラスビーズ反射
裏面:粘着シート
835-001Y
835-002W800×800×1.6mm厚
835-002Y
835-003W1,000×1,000×1.6mm厚
835-003Y
ユニット ストップマーク自転車 (黄)・合成ゴム  製品特長

835-001Y

【特長】
  • 路面表示シートは「独自のカッティング技術」で開発した、手軽で美しい路面表示シートです。
  • シートの断面はまさに金太郎あめと同じなので、シートの上を歩いたり車が通過してもデサインがかすれることはありません。印刷シートに比べて耐久性に優れています。
  • 火で加熱しないためデザインのイメージがよりきれいに路面表示できます。
  • 歩道など車のタイヤのねじれが発生しにくい場所に施工してください。
  • 屋外はもちろん屋内、屋上などの火器を使用できない場所の施工にも向いています。
【構成】
ユニット ストップマーク自転車 (黄)・合成ゴム  構成

(1)表面散布ガラスビーズ(白色と黄色のみ)
(2)合成ゴム系シート
(3)合成ゴム系粘着材
(4)剥離紙

【施工方法】
シートの裏の台紙を剥がし、プライマーで下地処理された施工面に貼付け、ゴムハンマーなどで上から圧着して接着します。

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット ストップマーク自転車 (黄)・合成ゴム  使用事例

835-001W/835-002W

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容

  • 表示文字 

  • トラスココード

  • 横(mm)

  • 縦(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

表示内容

表示文字 

トラスココード

横(mm)

縦(mm)

最小発注数量
とまれ足型
とまれ足型
ホワイト
743-4197
600
600
1個
とまれ足型
とまれ足型
イエロー
743-4201
600
600
1個
とまれ自転車
とまれ自転車
ホワイト
743-4219
800
800
1個
とまれ足型
とまれ足型
イエロー
743-4201
600
600
1個
とまれ自転車
とまれ自転車
ホワイト
743-4235
1000
1000
1個
とまれ自転車
とまれ自転車
イエロー
743-4243
1000
1000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,478
( 11,526 )
7日目
10,478
( 11,526 )
7日目
10,478
( 11,526 )
7日目
10,478
( 11,526 )
7日目
11,463
( 12,609 )
7日目
11,463
( 12,609 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・路面表示シートは「独自のカッティング技術」で開発した、手軽で美しい路面表示シートです。
・屋外はもちろん屋内、屋上などの火器を使用できない場所の施工にも向いています。

ご注意

  • 文字は全て角ゴシックです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット ストップマーク自転車 (黄)・合成ゴムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット ストップマーク自転車 (黄)・合成ゴム
標識マーク自転車歩行者専用 合成ゴム
路面標示シート 合成ゴム
バルブ開閉表示板 両面用 マグネットロック式
無地板プラスチック 120X60X1厚
ドア表示板(アクリル黒板・アルミ板タイプ)
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格10,478-11,791 -18,9013,952 -510974 -
通常出荷日7日目9日目9日目1日目〜2日目1日目〜
材質(本体)合成ゴム合成ゴム合成ゴム両面マグネットエコユニボード-
取付仕様粘着シート粘着シート粘着シートワイヤービス止め、両面テープ止め-
摘要ガラスビーズ反射・裏面/粘着シート付白部ガラスビーズ反射白部ガラスビーズ反射吊り下げロープ/0.7φ×4003mmΦ穴上下2-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト