ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 使い捨てニトリルゴム手袋 パウダーフリー【1~5個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】耐油・耐溶剤手袋【1~50個入り】 |
|
ミスミ ポリウレタン背抜き手袋 パープル【10~120個入り】 |
|
ミスミ 精密作業手袋 指先コーティング【10~100個入り】 |
閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・3M[[TM上]]アドフロー[[TM上]]電動ファン832005Jと3M[[TM上]]バーサフロー[[TM上]]フェイスシールドM-307J及び3M(TM) バーサフロー(TM) フード M-407J、3M[[TM上]]スピードグラス[[TM上]]溶接シールド9100FX Airの接続に使用します。
・伸縮タイプ、ワンタッチで装着できます。
【商品仕様】
・最低必要風量(L/min)
・騒音(db)
・漏れ率(%)
・伸縮タイプ
・JANコード:4987580215061
・トラスココード:795-3631
・質量:160g
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリーエムジャパン
使い捨て式防じんマスク"8205"
4.5通常価格(税別):3,521円~

重松製作所
シゲマツ TWシリーズ用 防じんフィルタ
0通常価格(税別):1,585円~

スリーエムジャパン
Vフレックス 折りたたみ式使い捨て防じんマスク 9105J-DS2
4.5通常価格(税別):2,426円~

トラスコ中山
使い捨て式防じんマスク DS1
4通常価格(税別):2,049円~

興研
取替式防じんマスク サカヰ式 1021R-07型
0通常価格(税別):2,951円

重松製作所
シゲマツ ペイントメイトLL (10枚入)
0通常価格(税別):756円

アズワン
接顔カバー
0通常価格(税別):1,486円~

スリーエムジャパン
使い捨て式防じんマスク 8805
0通常価格(税別):2,964円~

スリーエムジャパン
使い捨て式防じんマスク 排気弁付き・2本しめひも式
0通常価格(税別):4,287円~