17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

避難・誘導用品 プラカード

通常単価(税別)
6,4297,714特別価格
税込単価
7,0728,485特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・A4用紙を貼り付けて表示できるプラカードです。【用途】・防災訓練での部署表示等に最適です。

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番サイズ材質備考
831-991表示板/215×600×3mm厚
ポール/22φ×1,000mm
表示板/アルミ複合板
ポール/塩ビパイプ
A4×2枚用
831-992表示板/262×734×3mm厚
ポール/22φ×1,000mm
B4×2枚用

使用方法・使用事例

使用方法

組立方法
避難・誘導用品 プラカード 使用例2

表示板に直接名入れする方法の他に、B4・A4のプリントを2枚貼付けて使用します。

使用事例

避難・誘導用品 プラカード 使用例1

831-992使用例

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 摘要

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

摘要

仕様

最小発注数量
4571181481927
826-4205
790.000
A4用紙×2枚用
プラカード(小)
1個
4571181481934
826-4206
1060.000
B4用紙×2枚用
プラカード(大)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,4295,356
( 5,892 )
2日目
7,7146,428
( 7,071 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・A4用紙を貼り付けて表示できるプラカードです。
【用途】
・防災訓練での部署表示等に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

避難・誘導用品 プラカードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
避難・誘導用品 プラカード
ユニット 大型避難誘導旗
ユニット のぼり 避難場所 ポンジ 1800×600mm
三角旗 ターポリン 240/300×260mm
ユニット 安全旗(中) 綿製 870×1250mm
ユニット 工事用自動車旗 綿製 300×500mm
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格6,429-8,1005,988428 -2,1801,500
通常出荷日2日目〜4日目1日目〜2日目〜1日目6日目
形状その他角型角型三角型-三角型
材質(本体)アルミ合金その他その他ビニール-その他
材質1表示部:アルミ複合板、ポール部:塩ビパイプ旗:綿35%、ポリエステル65%、ポール:鉄(樹脂皮膜)、横棒・キャップ:ABS樹脂ポンジビニールターポリン綿製綿製

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示旗カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト