17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパクトツール 吸塵式ロングオービタルサンダー820A4D MPS 820A4D-MPS

コンパクトツール 吸塵式ロングオービタルサンダー820A4D MPS

通常単価(税別)
73,312円
税込単価
80,643円
通常出荷日:6日目

【特長】・広い面積の研磨作業に向いている吸塵式オービタルサンダーです。・マジック用。・広い面積の研磨作...

詳細を確認

    ご注意

    • 耳栓、保護メガネ、防塵マスク、場合によっては防振手袋を使用してください。 その他は取扱説明書を参照してください。

    型番:

    820A4D-MPS
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    820A4D-MPSの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    820A4D-MPS
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    73,312円
    ( 80,643円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・広い面積の研磨作業に向いている吸塵式オービタルサンダーです。
    ・マジック用。
    ・広い面積の研磨作業に向いている、吸塵式オービタルサンダーです。
    ・マジック用。
    【用途】
    ・サンディングペーパーを用いての研磨。(パテ研磨 木工研磨 FRP研磨など)
    【商品仕様】
    ・高さ(mm):121
    ・オービットダイヤ(mm):5
    ・奥行(mm):400
    ・回転数(rpm):5000
    ・幅(mm):93
    ・オービットダイヤ(mm):5
    ・奥行(mm):400
    ・回転数(rpm):5000
    ・幅(mm):93
    ・騒音(dBA):88
    ・流量(立米)/min:0.4
    ・JANコード:4571348951195
    ・トラスココード:536-9142
    ・質量:2.5kg
    【材質/仕上】
    ・ボディー:アルミ合金

    ご注意

    • 耳栓、保護メガネ、防塵マスク、場合によっては防振手袋を使用してください。 その他は取扱説明書を参照してください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コンパクトツール 吸塵式ロングオービタルサンダー820A4D MPSの型番820A4D-MPSのページです。 型番820A4D-MPSに関する仕様情報を記載しております。
    コンパクトツール 吸塵式ロングオービタルサンダー820A4D MPSのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コンパクトツール 吸塵式ロングオービタルサンダー820A4D MPS
    コンパクトツール 吸塵式ロングオービタルサンダー 820A4D LPS
    コンパクトツール 吸塵式ダブルアクションサンダー 905A4D MPS
    コンパクトツール 820A4D用レザーパッド93×400
    コンパクトツール 吸塵式ダブルアクションサンダー 905B4D MPS
    コンパクトツール 吸塵式ダブルアクションサンダー 905A4D LPS
    メーカーコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツール
    通常価格73,312円73,312円67,509円8,467円67,509円67,509円
    通常出荷日6日目6日目6日目9日目6日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました