ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

YUKO ミニチュアブラシ 81-AYシーズ(砥粒入りナイロンブラシ)

型番:

81-AY-0.8
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

81-AY-0.8の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
81-AY-0.8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,952円
( 3,247円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・極細の砥粒入りナイロンブラシです。
・ドリルなどに取り付けて1000rpm以下の右回転で使用します。
【用途】
・鉄・非鉄金属の仕上げ・バリ取り・清掃・研磨。
【商品仕様】
・全長(mm):76
・適用内径(mm):0.8
・砥粒:シリケート
・軸径(mm):0.4
・砥粒部長さ(mm):16
・最高使用回転数:1000rpm
・トラスココード:776-7315
・質量:0.1g
【材質/仕上】
・ワイヤ:砥粒入ナイロン
・シャフト:ステンレス(SUS304)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

YUKO ミニチュアブラシ 81-AYシーズ(砥粒入りナイロンブラシ)の型番81-AY-0.8のページです。 型番81-AY-0.8に関する仕様情報を記載しております。
YUKO ミニチュアブラシ 81-AYシーズ(砥粒入りナイロンブラシ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
YUKO ミニチュアブラシ 81-AYシーズ(砥粒入りナイロンブラシ)
ミニチュアブラシ 砥粒入りナイロンブラシ
砥粒入りナイロンブラシ
“ミニチュアブラシ”(砥粒入ナイロンブラシ)
ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ エンド
C砥粒入りナイロンブラシ 軸径3mm
メーカーユーコーコーポレーションユーコーコーポレーションクロダブラシユーコーコーポレーションミニターミニター
通常価格2,952円2,131円 -882円 -3,113円 -2,490円5,439円 -
通常出荷日1日目1日目〜6日目〜1日目1日目在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました