17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

路面用誘導ステッカー 合成ゴム・1000X150

通常単価(税別)
3,020
税込単価
3,322
通常出荷日:1日目~4日目

合成ゴムの路面用誘導ステッカー。サイズ:1,000×150×1.5mm厚

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【共通】

  • サイズ:1,000×150×1.5mm厚
  • 材質:合成ゴム(粘着シート付)
路面用誘導ステッカー 合成ゴム・1000X150  製品の基本仕様・特長

使用方法・使用事例

使用事例

路面用誘導ステッカー 合成ゴム・1000X150  使用事例

※設置する場合はプライマーをご利用ください。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

表示内容

JANコード

トラスココード

最小発注数量
矢印
4571181444434
742-7867
4個
作業通路
4571181444441
742-7875
4個
自転車通路
4571181444458
742-7883
4個
見学案内通路
4571181444465
742-7891
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,020
( 3,322 )
1日目
3,020
( 3,322 )
1日目
3,020
( 3,322 )
4日目
3,020
( 3,322 )
4日目

詳細情報

基本情報

合成ゴムの路面用誘導ステッカー。
サイズ:1,000×150×1.5mm厚

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

路面用誘導ステッカー 合成ゴム・1000X150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
路面用誘導ステッカー 合成ゴム・1000X150
防火標識 蓄光ステッカー150X150
ユニット マグネットホワイトボード 1000×1000mm
修理・点検標識 ゴムマグネット 150X80
避難誘導ステッカー
ユニット 床貼り用ステッカー 東西南北 特殊合成ゴム 450×450mm
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格3,0201,29011,571505 -12,729 -3,365
通常出荷日1日目〜4日目〜4日目1日目〜4日目4日目
形状角型角型--角型-
仕様標準タイプ蓄光タイプ--蓄光タイプ-
材質(本体)合成ゴム蓄光ステッカー(表面ペットフィルム)--蓄光ステッカー-
取付仕様裏面粘着シール粘着シール--粘着付(セパレーター台紙付)-
サイズ1000×150mm150×150mm--500×500mm-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング