17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンパクトツール 非吸塵式オービタルサンダー815C2 LPS 815C2LPS

コンパクトツール 非吸塵式オービタルサンダー815C2 LPS

通常単価(税別)
53,307円
税込単価
58,638円
通常出荷日:6日目

【特長】・バランスが良いオービタル運動で、パテ研削時の面出しが容易で作業効率が向上します。【用途】・パ...

詳細を確認

    型番:

    815C2LPS
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    815C2LPSの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    815C2LPS
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    53,307円
    ( 58,638円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・バランスが良いオービタル運動で、パテ研削時の面出しが容易で作業効率が向上します。
    【用途】
    ・パテ研磨、木工研磨、FRP研磨。
    【商品仕様】
    ・ペーパーサイズ(mm):75X240
    ・オービットダイヤ(mm):5
    ・無負荷回転数(min[[の-1乗]]):9000
    ・空気消費量([[M3]]/min):0.35
    ・ホース取付口:G1/4
    ・排気:後方
    ・全長(mm):309
    ・高さ(mm):87.5
    ・使用ペーパー:のり式タイプ
    ・使用空気圧力(MPa):0.6
    ・幅(mm):73
    ・幅(mm):73
    ・使用空気圧力:0.6MPa以下
    ・JANコード:4571348953564
    ・トラスココード:818-3693
    ・質量:1270g
    【材質/仕上】
    ・ボディー:アルミ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コンパクトツール 非吸塵式オービタルサンダー815C2 LPSの型番815C2LPSのページです。 型番815C2LPSに関する仕様情報を記載しております。
    コンパクトツール 非吸塵式オービタルサンダー815C2 LPSのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コンパクトツール 非吸塵式オービタルサンダー815C2 LPS
    コンパクトツール 非吸塵式オービタルサンダー 803C2 LPS
    コンパクトツール 非吸塵式オービタルサンダー875C2 LPS
    コンパクトツール 吸塵式オービタルサンダー803C2D(C)LPS
    コンパクトツール 非吸塵式オービタルサンダー 813 LPS
    コンパクトツール 非吸塵式オービタルサンダー 875C2MPS
    メーカーコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツール
    通常価格53,307円53,307円53,307円69,996円45,016円53,296円
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目9日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました