17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパクトツール タービンサンダー 813TS MPS 813TS-MPS

コンパクトツール タービンサンダー 813TS MPS

通常単価(税別)
28,889円
税込単価
31,778円
通常出荷日:2日目

【特長】・タービン方式サンダーで研削目が細かく塗装前の足付け 塗装後の肌調整などに最適です。・タービン...

詳細を確認

    ご注意

    • 耳栓、保護メガネ、防塵マスク、場合によっては防振手袋を使用してください。 その他は取扱説明書を参照してください。

    型番:

    813TS-MPS
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    813TS-MPSの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    813TS-MPS
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,889円
    ( 31,778円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・タービン方式サンダーで研削目が細かく塗装前の足付け 塗装後の肌調整などに最適です。
    ・タービン方式サンダーで研削目が細かく、塗装前の足付け、塗装後の肌調整などに最適です。
    【用途】
    ・サンディングペーパーを使用して塗装前の足付け塗装後の肌調整など。
    【商品仕様】
    ・パットサイズ(mm):73×98
    ・ペーパーサイズ(mm):75×110
    ・高さ(mm):95
    ・使用ペーパー:マジック式
    ・オービットダイヤ(mm):1.5
    ・奥行(mm):168
    ・回転数(rpm):18000
    ・使用空気圧力(MPa):0.6
    ・全長(mm):168
    ・排気:後方
    ・幅(mm):73
    ・無負荷回転数(rpm):18000
    ・排気:後方
    ・使用空気圧力(MPa):0.6
    ・空気消費量([[M3]]/min):0.18
    ・奥行(mm):168
    ・回転数(rpm):18000
    ・全長(mm):168
    ・無負荷回転数(rpm):18000
    ・ホース取付口:G1/4
    ・幅(mm):73
    ・オービットダイヤ(mm):1.5
    ・騒音(dBA):85
    ・流量(立米)/min:0.18
    ・JANコード:4571348950853
    ・トラスココード:536-9061
    ・質量:650g
    【材質/仕上】
    ・ボディー:アルミ合金

    ご注意

    • 耳栓、保護メガネ、防塵マスク、場合によっては防振手袋を使用してください。 その他は取扱説明書を参照してください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コンパクトツール タービンサンダー 813TS MPSの型番813TS-MPSのページです。 型番813TS-MPSに関する仕様情報を記載しております。
    コンパクトツール タービンサンダー 813TS MPSのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コンパクトツール タービンサンダー 813TS MPS
    コンパクトツール 813TS用73×105マジックパッド
    コンパクトツール 非吸塵式オービタルサンダー 813 MPS
    コンパクトツール 813C 813CD用レザーパッド73×108
    コンパクトツール 非吸塵式オービタルサンダー 813 LPS
    コンパクトツール 813用レザーパッド73×98
    メーカーコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツール
    通常価格28,889円5,056円44,292円5,732円45,016円5,732円
    通常出荷日2日目9日目1日目9日目9日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました