17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

DESCO 静電気防止テープ 13mmX54.9m 81260

DESCO 静電気防止テープ 13mmX54.9m

通常単価(税別)
1,114円
税込単価
1,225円
通常出荷日:6日目

【特長】・高粘度の導電性テープ、重要なPCB機能を保護するのに最適な優れた接着力です。【商品仕様】・厚...

詳細を確認

    型番:

    81260
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    81260の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    81260
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,114円
    ( 1,225円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高粘度の導電性テープ、重要なPCB機能を保護するのに最適な優れた接着力です。
    【商品仕様】
    ・厚さ:0.18mm
    ・耐熱:150℃-60分
    ・ロール長さ:55m
    ・最高温度:135度最長45分
    ・トラスココード:828-7372
    ・質量:0.09g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    DESCO 静電気防止テープ 13mmX54.9mの型番81260のページです。 型番81260に関する仕様情報を記載しております。
    DESCO 静電気防止テープ 13mmX54.9mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    DESCO 静電気防止テープ 13mmX54.9m
    DESCO 静電気防止テープ 79210~79278
    DESCO 静電気防止テープ 79200~79206
    ESDバッグ F-54
    静電気帯電防止マット RELE2
    2.3mmx3m グランドコード(テーブルマット用)
    メーカーDESCO JAPANDESCO JAPANDESCO JAPANホーザンアズワンエスコ
    通常価格1,114円4,308円941円200円 -102,780円 -1,153円
    通常出荷日6日目5日目4日目3日目12日目〜3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました