17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

短冊型ステッカー縦型 防犯カメラ作動中【5個入り】

通常単価(税別)
1,690
税込単価
1,859
通常出荷日:1日目

【特長】・汎用タイプの短冊型ステッカーです【用途】・防犯カメラ設置場所に

  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    塩化ビ二―ル(PVC)
  • 表示内容
    その他
  • 取付仕様
    テープ
  • 詳細タイプ
    汎用タイプ
  • 材質(本体)詳細
    PVCステッカー
  • 表示内容詳細
    防犯カメラ作動中
  • 取付仕様詳細
    粘着シール
  • JANコード
    4571181404148
  • トラスココード
    826-4293
  • 質量(g)
    90
  • 寸法(mm)
    360×120

型番:

812-45
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■仕様

  • サイズ:360×120×0.1mm厚
  • 材質:PVCステッカー
  • 5枚1組

■特長

  • 簡単に貼れるステッカータイプ

使用方法・使用事例

使用事例

短冊型ステッカー縦型 防犯カメラ作動中  使用事例

812-45の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
塩化ビ二―ル(PVC)
表示内容
その他
取付仕様
テープ
詳細タイプ
汎用タイプ
材質(本体)詳細
PVCステッカー
表示内容詳細
防犯カメラ作動中
取付仕様詳細
粘着シール
JANコード
4571181404148
トラスココード
826-4293
質量(g)
90
寸法(mm)
360×120

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
812-45
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,690
( 1,859 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用タイプの短冊型ステッカーです
【用途】
・防犯カメラ設置場所に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

短冊型ステッカー縦型 防犯カメラ作動中の型番812-45のページです。 型番812-45に関する仕様情報を記載しております。
短冊型ステッカー縦型 防犯カメラ作動中のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
短冊型ステッカー縦型 防犯カメラ作動中
ユニット 防犯用標識 セキュリティシステム作動・エコユニボード・200X400
短冊型ステッカー横型 医薬用外劇物
ユニット 高圧ガス充てん中 ステッカーのみ
マルチボード(防雨型・ビニール式)
デジタル数字型無災害記録表(屋内用)
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格1,6909741,3911,2103,71426,240
通常出荷日1日目4日目1日目6日目1日目6日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識--
材質(本体)塩化ビ二―ル(PVC)その他塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)--
表示内容その他その他その他火気厳禁--
取付仕様テープその他テープ---
詳細タイプ汎用タイプ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト