17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

高磁力ネオジムシート"スーパーマグネットシート"
  • 高磁力ネオジムシート"スーパーマグネットシート"

高磁力ネオジムシート"スーパーマグネットシート"

通常単価(税別)
25,62439,340
税込単価
28,18643,274
通常出荷日:6日目

【特長】・ネオジム系のフレキシブル磁性シートです・通常のラバーシートに比べ、約4倍の吸着力があります・...

詳細を確認
  • 表面磁束密度 (T)
    -
  • 幅(mm)
    200
  • 材質1
    ラバーマグネット(ネオジム磁石使用)

ご注意

  • 磁石は衝撃に弱く、欠けや割れが発生しやすいので、取扱いに注意してください。
  • 着磁された磁石は、強い吸引力(または磁石間の反発力)があります。手・指が挟まれ思わぬ怪我をすることがあります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

吸着力

(N)

JANコード

トラスココード

厚さ(mm)

長さ(mm)

質量(g)

グリーン購入法適合品

最小発注数量
3.6/[[CM2]]
4547018802036
734-3787
1
440
470.000
-
1個
4.5/[[CM2]]
4547018802043
734-3795
2
440
960.000
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,624
( 28,186 )
6日目
39,340
( 43,274 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネオジム系のフレキシブル磁性シートです
・通常のラバーシートに比べ、約4倍の吸着力があります
・ハサミやカッターで簡単に切り抜くことができます
【用途】
・吸着用

ご注意

  • 磁石は衝撃に弱く、欠けや割れが発生しやすいので、取扱いに注意してください。
  • 着磁された磁石は、強い吸引力(または磁石間の反発力)があります。手・指が挟まれ思わぬ怪我をすることがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高磁力ネオジムシート"スーパーマグネットシート"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高磁力ネオジムシート"スーパーマグネットシート"
強力マグネット粘着付テープ(片面磁力タイプ)
異方性カラーマグネットシート
ネオジム磁石(長円マグネット) タップ穴
長円マグネット(ネオジム磁石) ザグリ穴
ノンスリップマグネットのりなし
メーカーマグナトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格25,624-9842,758 -1,600 -2,2884,499
通常出荷日6日目2日目2日目〜1日目1日目1日目
表面磁束密度(T)-0.080.042-0.38T以上0.07
幅(mm)200-----
材質1ラバーマグネット(ネオジム磁石使用)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネット素材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト