17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絶縁ドライバーセット 808062
  • 絶縁ドライバーセット

絶縁ドライバーセット

通常単価(税別)
18,646
税込単価
20,511
通常出荷日:19日目

【特長】・1000V絶縁仕様です。・欧州規格EN60900適合品です。・ギア数48枚です。・従来品に比...

詳細を確認
  • JANコード
    7314150243846
  • トラスココード
    813-2506
  • 質量(g)
    475.000
  • 材質1
    特殊工具鋼

型番:

808062
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

808062の仕様・寸法情報

JANコード
7314150243846
トラスココード
813-2506
質量(g)
475.000
材質1
特殊工具鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
808062
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,646
( 20,511 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1000V絶縁仕様です。
・欧州規格EN60900適合品です。
・ギア数48枚です。
・従来品に比べブレードがスリムなタイプです。
・特許取得済みのプッシュ方式採用によりブレードの取り換えが簡単に行えます。
・収納ケースがベルトに装着できます。
【用途】
・絶縁作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

絶縁ドライバーセットの型番808062のページです。 型番808062に関する仕様情報を記載しております。
絶縁ドライバーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁ドライバーセット
絶縁ドライバーセット
絶縁ドライバーセット
エレクトロ絶縁ドライバーセット
絶縁ナットドライバーセット
エレクトロ絶縁スリムドライバーセット
メーカーバーコトラスコ中山クニペックスPBスイスツールズトラスコ中山PBスイスツールズ
通常価格18,64610,97212,7032,293 -4,9695,538 -
通常出荷日19日目4日目19日目1日目〜2日目1日目
JANコード7314150243846-----
トラスココード813-2506-----
質量(g)475.000-----
材質1特殊工具鋼-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました