ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 90L 角型ダストボックス |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】 |




通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
484,248円 ( 532,673円 ) | 8日目 |
556,134円 ( 611,747円 ) | 8日目 |
673,508円 ( 740,859円 ) | 8日目 |
772,845円 ( 850,130円 ) | 8日目 |
【特長】
・スチール製のように錆が派生する事なく、いつまでも清潔さを保てます。
・組み立て式だから、設置場所を選びません。
【用途】
・ゴミ置き場として



スーパーツール
マルチクレーン(軽量型)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジョインテックス(プラス)
持ち手付ゴミ箱角型
0通常価格(税別):731円~

新輝合成
セレクトペ-ルNC-45本体
0通常価格(税別):2,493円

積水テクノ成型
ダストボックスDX 500L/800L ベージュ・OD
0通常価格(税別):78,512円~

ぶんぶく
中身の見えるゴミ箱袋止め付
0通常価格(税別):9,911円

積水テクノ成型
ペールフタ #45/#70/#90/#120
0通常価格(税別):1,658円~

アスベル
ジョイント分別ペール
0通常価格(税別):2,411円~

新輝合成
ネオカラー分別スリムペダル 20L
0通常価格(税別):1,497円

ミスミ
白メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):6,600円~

ミスミ
色メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):3,370円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ