17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドカー
  • ハンドカー

ハンドカー

通常単価(税別)
44,53985,151
税込単価
48,99393,666
通常出荷日:8日目

【特長】・ハンドル半袖タイプのハンドカーです。・前から荷物が落ちる心配がないので、運ぶ時も安心です。

  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 均等荷重 (kg)
    400
  • 本体/オプション
    本体
  • グリーン
  • 材質1
    荷台:ポリプロピレン、ハンドル:スチール
  • キャスター径(mm)
    130
  • ハンドル高さ(mm)
    850
  • 長さ(mm)
    900
  • 幅(mm)
    600

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
217-5272
2100
1個
217-5327
2200
1個
217-5558
30000
1個
217-5323
7000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,643
( 52,407 )
8日目
55,554
( 61,109 )
8日目
85,151
( 93,666 )
8日目
44,539
( 48,993 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル半袖タイプのハンドカーです。
・前から荷物が落ちる心配がないので、運ぶ時も安心です。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンドカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドカー
プレス製運搬車「ハイグレード運搬車」(固定ハンドルタイプ・両袖タイプ)
オールステンレス両袖台車(固定ハンドル・両袖タイプ)
固定両ハンドル式プラスチック台車 ダンディシリーズ
製番シリーズ 均等荷重 300kg
樹脂小型台車 両ハンドル固定式
メーカー三甲トラスコ中山トラスコ中山花岡車輌カナツー金沢車輛
通常価格44,539-54,780231,443 -31,51730,206 -11,667
通常出荷日8日目8日目11日目5日目5日目6日目
商品タイプ運搬車--運搬車運搬車運搬車
本体材質樹脂製--樹脂製樹脂製樹脂製
均等荷重(kg)400--300300150
本体/オプション本体--本体本体本体
グリーン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

両袖ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト