17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラスチック棚ーL棚板

プラスチック棚ーL棚板

通常単価(税別)
11,738
税込単価
12,912
通常出荷日:8日目

【特長】・工具・ネジを必要とせず簡単ラクラク・プラスチック製だから通常の棚に比べて重量が軽く、簡単に組...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小発注数量
217-5273
1個
グレー
217-5502
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,738
( 12,912 )
8日目
11,738
( 12,912 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具・ネジを必要とせず簡単ラクラク
・プラスチック製だから通常の棚に比べて重量が軽く、簡単に組み立てることができます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスチック棚ーL棚板のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚受のみの購入は可能ですか?
A
棚受のみのご注文は承っておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチック棚ーL棚板
プラスチック棚ーN棚板
プラスチック棚 (70kgタイプ)
軽量ボルト式棚 (プラスチック引き出し付・100kgタイプ、高さ1200mm、1800mm)
スチールラック 軽量棚 中棚ボルトレス型 棚板シリーズ
軽中量棚 TLA型用棚板
メーカー三甲三甲三甲トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格11,7386,23130,173 -51,648 -28,348 -2,352 -
通常出荷日8日目8日目8日目1日目〜1日目4日目
商品タイプその他その他軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプオプション
材質プラスチックプラスチックプラスチックスチールスチールスチール
その他オプションオプション---オプション
外形寸法間口×奥行×高さ(mm)1200×450×116900×450×84----
質量(g)52902910----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト