17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラスチック棚ーN脚

プラスチック棚ーN脚

通常単価(税別)
3,948円~3,949円
税込単価
4,343円~4,344円
通常出荷日:6日目

【特長】・工具・ネジを必要とせず簡単ラクラク・プラスチック製だから通常の棚に比べて重量が軽く、簡単に組...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    プラスチック
  • 外形寸法間口×奥行×高さ (mm)
    430×76×56
  • 質量(g)
    285
  • 材質1
    低発泡ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

色

トラスココード

最小発注数量
青
217-5334
1個
クリーム
217-5567
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,948円
( 4,343円 )
6日目
3,949円
( 4,344円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具・ネジを必要とせず簡単ラクラク
・プラスチック製だから通常の棚に比べて重量が軽く、簡単に組み立てることができます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスチック棚ーN脚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチック棚ーN脚
プラスチック棚 (70kgタイプ)
軽量ボルト式棚 (プラスチック引き出し付・100kgタイプ、高さ1200mm、1800mm)
ルミナス 三角プレート脚 ポール径19mm
プラ棚用 棚板セット 棚板間隔高さ372mm用脚4本付 ネオグレー
プラ棚用 脚のみ4本セット 高さ515mm用 ネオグレー
メーカー三甲三甲トラスコ中山ルミナス(ドウシシャ)トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,948円-44,497円 -62,108円 -687円2,753円 -1,287円 -
通常出荷日6日目8日目1日目〜3日目1日目1日目
商品タイプその他軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション
材質プラスチックプラスチックスチールスチールプラスチックプラスチック
外形寸法間口×奥行×高さ(mm)430×76×56-----
質量(g)285-----
材質1低発泡ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト