ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

HAZET TRInamic樹脂グリップドライバー(トルクス)

HAZET TRInamic樹脂グリップドライバー(トルクス) 803-T40
通常単価(税別)
4,431円
税込単価
4,874円
通常出荷日:9日目

【特長】・trinamic(三角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。・黒い強化...

詳細を確認

型番:

803-T40
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

803-T40の仕様・寸法情報

JANコード
4000896086214
トラスココード
813-2867
重量(g)
106.000
材質1
クロムバナジウム鋼(Cr-V)

型番リスト

表示件数
型番
803-T40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,431円
( 4,874円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・trinamic(三角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。
・黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。
・ブレードはクロームバナジューム製です。
【用途】
・産業機械・自動車・電子機器など。
【商品仕様】
・刃先T40H
・軸長(mm)99
・全長(mm)217
・JANコード:4000896086214
・トラスココード:813-2867
・質量:106g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼(Cr-V)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HAZET TRInamic樹脂グリップドライバー(トルクス)の型番803-T40のページです。 型番803-T40に関する仕様情報を記載しております。
HAZET TRInamic樹脂グリップドライバー(トルクス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HAZET TRInamic樹脂グリップドライバー(トルクス)
HAZET TRInamic樹脂グリップロングドライバー
HAZET ロングTハンドルヘックスナットドライバー
Tハンドルヘックスナットドライバー
トルクスHFドライバー
トルクス®ドライバークラフトフォームプラス
メーカーHAZETHAZETHAZETHAZETWERAWERA
通常価格4,431円6,663円6,500円 -5,978円 -2,382円 -1,963円 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目1日目〜1日目〜
JANコード40008960862144000896077601----
トラスココード813-2867813-2848----
重量(g)106.00067.000----
材質1クロムバナジウム鋼(Cr-V)クロムバナジウム鋼(Cr-V)クロムバナジウム●ハンドル:樹脂クロムバナジウム●ハンドル:樹脂--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト