ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

HAZET TRInamic樹脂グリップロングドライバー

HAZET TRInamic樹脂グリップロングドライバー 803LG-PH1
通常単価(税別)
6,663円
税込単価
7,329円
通常出荷日:9日目

【特長】・エキストラロングタイプで、深いロケーションやパネル裏など通常のドライバーでアクセス困難なネジ...

詳細を確認

型番:

803LG-PH1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

803LG-PH1の仕様・寸法情報

JANコード
4000896077601
トラスココード
813-2848
重量(g)
67.000
材質1
クロムバナジウム鋼(Cr-V)

型番リスト

表示件数
型番
803LG-PH1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,663円
( 7,329円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エキストラロングタイプで、深いロケーションやパネル裏など通常のドライバーでアクセス困難なネジ作業に適しています。
・trinamic(三角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。
・黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。
・ブレードはクロームバナジューム製です。
【用途】
・産業機械・自動車・建設機械整備など。
【商品仕様】
・刃先+1
・軸長(mm)250
・全長(mm)340
・JANコード:4000896077601
・トラスココード:813-2848
・質量:67g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼(Cr-V)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HAZET TRInamic樹脂グリップロングドライバーの型番803LG-PH1のページです。 型番803LG-PH1に関する仕様情報を記載しております。
HAZET TRInamic樹脂グリップロングドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HAZET TRInamic樹脂グリップロングドライバー
HAZET ロングTハンドルヘックスナットドライバー
Tハンドルヘックスナットドライバー
樹脂柄ボールポイントヘキサゴンドライバー
樹脂柄ドライバー(マグネット入り)
樹脂柄T型トルクスドライバー
メーカーHAZETHAZETHAZETKTC(京都機械工具)トラスコ中山KTC(京都機械工具)
通常価格6,663円6,500円 -5,978円 -9,179円 -717円2,093円 -
通常出荷日9日目9日目9日目4日目4日目3日目〜
JANコード4000896077601-----
トラスココード813-2848-----
重量(g)67.000-----
材質1クロムバナジウム鋼(Cr-V)クロムバナジウム●ハンドル:樹脂クロムバナジウム●ハンドル:樹脂---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました