ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

HAZET HEXAnamic樹脂ソフトグリップドライバー

HAZET HEXAnamic樹脂ソフトグリップドライバー 802-PZ0
通常単価(税別)
3,047円
税込単価
3,352円
通常出荷日:9日目

【特長】・掴む、押す、回す際の手の形状を分析し、手に掛かる圧力を半分以下に抑える構造のHEXAnami...

詳細を確認

型番:

802-PZ0
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

802-PZ0の仕様・寸法情報

JANコード
4000896145058
トラスココード
813-2832
重量(g)
54.000
材質1
専用特殊鋼

型番リスト

表示件数
型番
802-PZ0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,047円
( 3,352円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・掴む、押す、回す際の手の形状を分析し、手に掛かる圧力を半分以下に抑える構造のHEXAnamic(六角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。
・グリップの黒い部分は滑りを押さえ、優しい手触りのソフト樹脂です。
・青い強化樹脂がハンドル中央部までブレードをホールドしているので、軸ぶれを防ぎます。
・硬質プラスチック製の青いエンドキャップは耐衝撃性に優れています。
・高精度な刃先はグレーコーティングが施されており、耐腐食性に優れています。
・802-PZ3は6角ボルスター付ブレードとなります。
【用途】
・産業機械・自動車・電子機器など。
【商品仕様】
・刃先ポジドライブ0
・軸長(mm)60
・全長(mm)159
・JANコード:4000896145058
・トラスココード:813-2832
・質量:54g
【材質/仕上】
・専用特殊鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HAZET HEXAnamic樹脂ソフトグリップドライバーの型番802-PZ0のページです。 型番802-PZ0に関する仕様情報を記載しております。
HAZET HEXAnamic樹脂ソフトグリップドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HAZET HEXAnamic樹脂ソフトグリップドライバー
HAZET TRInamic樹脂グリップロングドライバー
HAZET ロングTハンドルヘックスナットドライバー
Tハンドルヘックスナットドライバー
ソフトグリップドライバー
ソフトグリップドライバー
メーカーHAZETHAZETHAZETHAZETウィザ(旧:アークランドサカモト)マーベル
通常価格3,047円6,663円6,500円 -5,978円 -563円874円 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目4日目9日目
JANコード40008961450584000896077601----
トラスココード813-2832813-2848----
重量(g)54.00067.000----
材質1専用特殊鋼クロムバナジウム鋼(Cr-V)クロムバナジウム●ハンドル:樹脂クロムバナジウム●ハンドル:樹脂--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました