17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フレアリングツール 800-FDN

フレアリングツール

通常単価(税別)
23,575円
税込単価
25,933円
通常出荷日:6日目

【特長】・偏心コーンで綺麗なフレア加工が出来ます・クラッチ機能付きです・電動ドリルドライバーを使用して...

詳細を確認
  • 質量(g)
    1500.0

ご注意

  • インパクトドライバーは使用しないで下さい。

型番:

800-FDN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

800-FDNの仕様・寸法情報

JANコード
4562156382035
トラスココード
852-0689
質量(g)
1500.0
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
800-FDN

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4562156382035
852-0689
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,575円
( 25,933円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・偏心コーンで綺麗なフレア加工が出来ます
・クラッチ機能付きです
・電動ドリルドライバーを使用してフレアが作れる為、フレア加工がより楽に早く出来ます
・電動ドライバーがない場合でも、手動もしくは、付属のラチェットハンドルでフレア加工が可能です
【用途】
・エアコン取付け工事に於ける銅管のフレア加工

ご注意

  • インパクトドライバーは使用しないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フレアリングツールの型番800-FDNのページです。 型番800-FDNに関する仕様情報を記載しております。
フレアリングツールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレアリングツール
クイックハンドル式フレアリングツール
ハイデューティーフレアツール
エキスパンダー 13100 本体
チャージ口金具 オスFX3/4
刃ネジ (TC1050+227FA用/5ヶ入)
メーカー文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業
通常価格23,575円20,922円42,529円21,751円2,295円3,468円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
質量(g)1500.01500.0835.000875.00070.00016.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレアリングツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました