17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

BBK 37°フレアリングツール 800-FD3S

BBK 37°フレアリングツール

通常単価(税別)
47,504円
税込単価
52,254円
通常出荷日:2日目

【特長】・コーンの先端はいつも中心に位置し、コーンが偏心して回転して行く為、楽にむらの無い均一なフレア...

詳細を確認

    型番:

    800-FD3S
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    800-FD3Sの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    800-FD3S
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    47,504円
    ( 52,254円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コーンの先端はいつも中心に位置し、コーンが偏心して回転して行く為、楽にむらの無い均一なフレアが出来ます。
    ・ラチェットハンドル、ドリルアダプター付属しています。
    ・付属のアダプターを使用しる事で電動ドライバーでのフレア加工が可能です。
    【用途】
    ・37°ミリタイプの特殊フレア加工用
    【商品仕様】
    ・銅、アルミ用
    ・フレア角度:37°
    ・ミリタイプバー
    ・適合サイズ(mm):6、8、10、15、16
    ・トラスココード:852-0688
    ・質量:1.5kg
    【材質/仕上】
    ・鉄

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    BBK 37°フレアリングツールの型番800-FD3Sのページです。 型番800-FD3Sに関する仕様情報を記載しております。
    BBK 37°フレアリングツールのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    BBK 37°フレアリングツール
    フレアリングツール
    フレアリングツールシリーズ
    エキスパンダセット 13100BBK
    インペリアル フレアリングツール 37°ステンレス用
    クイックハンドル式フレアリングツール
    メーカー文化貿易工業文化貿易工業トラスコ中山文化貿易工業インペリアル文化貿易工業
    通常価格47,504円23,575円8,124円 -50,916円110,935円20,922円
    通常出荷日2日目6日目1日目〜1日目3日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フレアリングツールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました