ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

サンフラッグ マイスターグリップドライバー 5.5×75

サンフラッグ マイスターグリップドライバー 5.5×75 800-5.5-75
通常単価(税別)
716
税込単価
788
通常出荷日:9日目

【特長】・流線型のグリップが手に馴染み、ハンドル先端部には指先の力を逃がさないくぼみがトルク伝達をアッ...

詳細を確認

型番:

800-5.5-75
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

800-5.5-75の仕様・寸法情報

JANコード
4906842302370
トラスココード
853-2495
重量(g)
50.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
800-5.5-75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
716
( 788 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・流線型のグリップが手に馴染み、ハンドル先端部には指先の力を逃がさないくぼみがトルク伝達をアップさせます。又、グリップエンドにはヒートン・蝶ネジなどのネジにも対応しています。
・流線型のグリップが手に馴染み、ハンドル先端部には指先の力を逃がさないくぼみがトルク伝達をアップさせます。又、グリップエンドにはヒートン・蝶ネジなどのネジにも対応しています。
【用途】
・電設工事、車両整備関連、工場内作業など
【商品仕様】
・サイズ5.5×75mm
・マグネット入り
・先端ブラックポイント仕上げ
・JANコード:4906842302370
・トラスココード:853-2495
・質量:50g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンフラッグ マイスターグリップドライバー 5.5×75の型番800-5.5-75のページです。 型番800-5.5-75に関する仕様情報を記載しております。
サンフラッグ マイスターグリップドライバー 5.5×75のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンフラッグ マイスターグリップドライバー 5.5×75
サンフラッグ マイスターグリップドライバー ハンガー付 5.5×75
サンフラッグ ハイグリップドライバー 5.5X75
サンフラッグ パーフェクトグリップドライバー 5.5X75
サンフラッグ マイスターグリップドライバー #1×75
サンフラッグ ハイグリップドライバー ハンガー付 5.5×75
メーカーサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグ
通常価格716775730814716792
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード4906842302370490684230256149219203490684230210349068423022644906842320541
トラスココード853-2495853-2501853-2426853-2416853-2493853-2356
重量(g)50.00055.00055.00055.00050.00060.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました