17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー カード差し62型 透明 800384TM00-TM

サンコー カード差し62型 透明

通常単価(税別)
316
税込単価
348
通常出荷日:6日目

【特長】・コンテナーの仕分け作業をより効率化します。・金属を使用せず、錆びの心配もありません。【用途】...

詳細を確認

    ご注意

    • 火気厳禁

    型番:

    800384TM00-TM
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    サンコー カード差し62型 透明 製品特長・仕様

    800384TM00-TMの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    800384TM00-TM
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    316
    ( 348 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コンテナーの仕分け作業をより効率化します。
    ・金属を使用せず、錆びの心配もありません。
    【用途】
    ・コンテナーに取り付けて、カンバン管理ができます。
    【商品仕様】
    ・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:190×120×9mm
    ・サンコー カード差し62型 透明
    ・質量:20g
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン(PP)

    ご注意

    • 火気厳禁

    商品担当おすすめ

    • サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L 画像

      三甲

      サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L

      【特長】全面ベタ目の多目的通い箱で、洗練された形状、堅牢な強度等の優れた機能を持つボックス型コンテナ。

    • サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 画像

      三甲

      サンボックス #04~#9T 容量:10L未満

      【特長】未使用時には重ねることが可能なため、未使用時のスペース効率の良いボックス型コンテナ。

    • テンバコ 画像

      三甲

      テンバコ

      【特長】全面ベタ目の多目的通い箱で、洗練された形状、堅牢な強度等の優れた機能を持つボックス型コンテナ。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンコー カード差し62型 透明の型番800384TM00-TMのページです。 型番800384TM00-TMに関する仕様情報を記載しております。
    サンコー カード差し62型 透明のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンコー カード差し62型 透明
    サンコー カード差し2型 透明
    サンコー カード差し3型 透明
    サンコー カード差し6型 透明
    サンコー カード差し1型 透明
    カード差し 透明
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格316316316254316199 -
    通常出荷日6日目6日目6日目8日目6日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました