ファクトリーサプライ用品技術窓口


【特長】
・コンテナーの仕分け作業をより効率化します。
・金属を使用せず、錆びの心配もありません。
【用途】
・コンテナーに取り付けて、カンバン管理ができます。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:176×68×10mm
・サンコー カード差し55型 透明
・質量:9g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
4.5通常価格(税別):403円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):880円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ 本体/フタ
5通常価格(税別):745円~

ヒシ
N型コンテナ
5通常価格(税別):1,127円

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):547円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ(浅型)
4.9通常価格(税別):475円~

トラスコ中山
DAシリーズ グリーンコンテナ
4.5通常価格(税別):900円~

トラスコ中山
スケルトンカラーコンテナ スケルコン(9L)
4.3通常価格(税別):894円

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~