17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー カード差し30型 透明 800325TM00-TM

サンコー カード差し30型 透明

    ご注意

    • 火気厳禁

    型番:

    800325TM00-TM
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    製品特長・仕様

    サンコー カード差し30型 透明 製品特長・仕様

    800325TM00-TMの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    800325TM00-TM
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    751円
    ( 826円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コンテナーの仕分け作業をより効率化します。
    ・金属を使用せず、錆びの心配もありません。
    【用途】
    ・コンテナーに取り付けて、カンバン管理ができます。
    【商品仕様】
    ・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:249×149×10mm
    ・サンコー カード差し30型 透明
    ・質量:25g
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン(PP)

    ご注意

    • 火気厳禁

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンコー カード差し30型 透明の型番800325TM00-TMのページです。 型番800325TM00-TMに関する仕様情報を記載しております。
    サンコー カード差し30型 透明のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンコー カード差し30型 透明
    サンコー カード差し2型 透明
    サンコー カード差し3型 透明
    サンコー カード差し6型 透明
    サンコー カード差し9型 透明
    サンコー カード差し7型 透明
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格751円431円431円751円751円431円
    通常出荷日8日目6日目6日目8日目8日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました