ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンコー カード差し22型 透明 |
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |
|
エスコ 300x200x62mm パーツケース |
|
エスコ 205x145x60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚) |

閲覧中の商品と併せてご検討ください

【特長】
・コンテナーの仕分け作業をより効率化します。
・金属を使用せず、錆びの心配もありません。
【用途】
・コンテナーに取り付けて、カンバン管理ができます。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:249×81×10mm
・サンコー カード差し15型 透明
・質量:22g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アステージ
STボックス
0通常価格(税別):665円~

三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
4.5通常価格(税別):756円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):545円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):307円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Bタイプ)
4.5通常価格(税別):387円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ(浅型)
4.9通常価格(税別):589円~

積水テクノ成型
T型コンテナ本体
3通常価格(税別):1,508円~

矢崎化工
ボックス型コンテナ ポリテナー PTシリーズ
0通常価格(税別):788円~

岐阜プラスチック工業
リス プラテナー Bシリーズ(B型コンテナ)
4.8通常価格(税別):1,601円~