ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
エスコ 高衝撃性プラスチックパーツトレー(重ね置型)【1~60個入り】 |
|
エスコ 165x95x30mm パーツケース |


【特長】
・コンテナーの仕分け作業をより効率化します。
・金属を使用せず、錆びの心配もありません。
【用途】
・コンテナーに取り付けて、カンバン管理ができます。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:176×53×4mm
・サンコー カード差し1型 透明
・質量:16g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):542円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~

三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
4.5通常価格(税別):581円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Bタイプ)
4.5通常価格(税別):321円~

アステージ
NWボックス
5通常価格(税別):1,794円~

三甲
テンバコ
4.3通常価格(税別):1,502円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ(浅型)
4.9通常価格(税別):475円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):1,034円~

アステージ
NFボックス(本体)
4.7通常価格(税別):414円~