ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
栗田工業 イオン交換樹脂再生費DX型用 |
|
三甲 万能バット |
|
ミスミ 油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合) |
|
ミスミ 水性切削液 / 水性研削液 |
|
トヨックス ハイパートヨロンホース HPTタイプ |
|
ミスミ 霧状スプレーボトル【10個入り】 |

【特長】
・コーナー部に水抜き孔があり、容器内に水がたまりません(200570WH00-W)
・サンペールK#5に設置可能。水切り効果があります(800055WH00-W)
【用途】
・筋子5kg用容器(200570WH00-W)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジャパンペール
テーパー バンドタイプ ペール缶BT
5通常価格(税別):3,944円~

エスコ
ペール缶 (バンドタイプ)
0通常価格(税別):4,820円~

トラスコ中山
樹脂製給油コック キューちゃん 吐出口径:40mm/50mm
3.3通常価格(税別):3,639円~

三甲
プラドラム(オープンタイプ)
0通常価格(税別):4,429円~

トラスコ中山
丸缶・丸缶用フタ
0通常価格(税別):174円~

DICプラスチック
ドラム缶用防水カバー
5通常価格(税別):2,278円~

ミヤサカ
ワンタッチ給油栓″コッくん″(SUS・溶剤対応タイプ)
5通常価格(税別):43,900円~

アサヒペン
アサヒペン 油性用角缶1L
5通常価格(税別):419円

トラスコ中山
角型パンチングBOX
0通常価格(税別):3,439円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ