ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンセパレーター116

通常単価(税別)
190
税込単価
209
通常出荷日:8日目

【特長】・サンボックス#31中トレーを長辺6分割にできます。・高さ違いのサンセパレーターでトレー内をさ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 外形高さ (mm)
    116
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    サンセパレーター
  • トラスココード
    200-9682
  • 質量(g)
    38.000
  • 材質1
    ポリスチレン(PS)
  • 厚さ(mm)
    3
  • 色詳細
    ホワイト
  • 幅(mm)
    141

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

800042WH00-W
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

800042WH00-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
外形高さ(mm)
116
その他
オプション
詳細タイプ
サンセパレーター
トラスココード
200-9682
質量(g)
38.000
材質1
ポリスチレン(PS)
厚さ(mm)
3
色詳細
ホワイト
幅(mm)
141

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
800042WH00-W
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
190
( 209 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンボックス#31中トレーを長辺6分割にできます。
・高さ違いのサンセパレーターでトレー内をさらに小分け可能です。
【用途】
・中仕切り
【材質】
・ポリスチレン(PS)

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンセパレーター116の型番800042WH00-Wのページです。 型番800042WH00-Wに関する仕様情報を記載しております。
サンセパレーター116のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンセパレーター116
サンセパレーター90
三甲型 6本入(窓有)
サンスノコ#660ー2(ベース)
道具箱大 緑
サンボックス #360フタ明グレー
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格1901,1036,9706,1309,8692,225
通常出荷日8日目6日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプその他その他----
外形高さ(mm)1165---24
その他オプションオプション----
詳細タイプサンセパレーター-----
トラスココード200-9682139-2268---217-7562

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト