17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンマーカーN用本体 800035BL00-B
  • サンマーカーN用本体

サンマーカーN用本体

通常単価(税別)
3,389
税込単価
3,728
通常出荷日:6日目

【特長】・反射スライドの側面を押す事により移動できますから、反射テープが汚れる事がなく、誤作動を防止し...

詳細を確認
  • トラスココード
    217-4902
  • 質量(g)
    52.000
  • 材質1
    ABS

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

800035BL00-B
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンマーカーN用本体 製品特長・仕様

800035BL00-Bの仕様・寸法情報

トラスココード
217-4902
質量(g)
52.000
材質1
ABS
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
800035BL00-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,389
( 3,728 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・反射スライドの側面を押す事により移動できますから、反射テープが汚れる事がなく、誤作動を防止します。
・マーカー板の表面は回帰光線の誤反射防止のための反射テープ部分をシボ加工して反射しないように加工しています。
【用途】
・自動仕分け分岐装置の感知部品

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンマーカーN用本体の型番800035BL00-Bのページです。 型番800035BL00-Bに関する仕様情報を記載しております。
サンマーカーN用本体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンマーカーN用本体
サンテナーB#19ーNフタ 透明
ボックス型コンテナ“サンボックス #18-2"用 フタ
とり貝トレー 透明
三甲型 6本入(窓有)
サンボックス #2Sフタ
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格3,3891,7091,7421136,970614
通常出荷日6日目8日目1日目8日目8日目6日目
トラスココード217-4902201-1220761-6546217-5251-217-7608
質量(g)52.000370.000-15-46.000
材質1ABS--ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト